Argentina
Cuatro paredes protectoras de perfiles de aluminio de Bosch Rexroth para una protección higiénica

Dispositivos de protección de fácil diseño

Con los perfiles de aluminio de Rexroth se pueden diseñar dispositivos de protección de todo tipo.

Resumen del producto

Dispositivos de protección de perfiles de aluminio

También se pueden fabricar dispositivos de protección de todo tipo con perfiles de aluminio Rexroth. Con el sistema modular de perfiles de Rexroth se pueden realizar tabiques de separación transparentes, mostradores, paredes protectoras de conversación u otros montajes de innumerables formas. En combinación con los discos de plástico adecuados, se pueden crear soluciones apropiadas para proteger a los empleados, clientes o pacientes de la transmisión de agentes patógenos.

Fáciles de montar y de posicionamiento flexible, pueden utilizarse para toda una serie de aplicaciones. Los elementos del dispositivo de protección pueden ajustarse fácilmente o convertirse posteriormente para crear nuevas aplicaciones para las necesidades cambiadas. Así, la sostenibilidad está garantizada.


Ejemplos de soluciones a aplicar

Protección del mostrador en la consulta del dentista de Bosch Rexroth

Protección del mostrador en la consulta del dentista

Realizado con el sistema modular de perfiles de aluminio Rexroth.

Los ejemplos de aplicación pueden utilizarse como dispositivos de protección o convertirse en paneles informativos o publicitarios con un juego adicional.

Las paredes protectoras que se pueden abrir se pueden utilizar, por ejemplo, en farmacias o mostradores en los que se deben entregar artículos de diferentes tamaños.

© Copyright / Implementación: FMS TECHNIK AG, SUIZA

Tabique de protección para contadores de UTZ Ratiotechnik

Dispositivos de protección para contadores

Protección de mostrador en diferentes versiones con ventana transparente y escotilla debajo. El más alto estándar industrial. Fácil de limpiar, cristal perfilado, extremos cerrados, las dimensiones pueden diseñarse individualmente y configurarse de forma flexible.

  • Cristal enmarcado por perfiles o, alternativamente, fijación de perfiles desde arriba, extremos de los perfiles cerrados
  • Las dimensiones pueden ser diseñadas individualmente
  • Fácil fijación mediante dos orejetas

© Copyright / Implementación: URT UTZ RATIO TECHNIK GMBH

Blindaje para zonas de transferencia de mercancías o documentos de UTZ Ratiotechnik

Blindaje de zonas de transferencia de mercancías o documentos

Blindaje para zonas de transferencia de mercancías o documentos con escotilla.

El más alto estándar industrial. Fácil de limpiar. Cristal enmarcado por perfiles, extremos de los perfiles cerrados. Las dimensiones y los accesorios pueden diseñarse individualmente, lo que permite un diseño flexible de la sala.

© Copyright / Implementación: URT UTZ RATIO TECHNIK GMBH

Nuevos muros de protección de mostradores de Ingenia en una recepción

Protección del mostrador en una recepción

Realizado con el sistema modular de perfiles de aluminio Rexroth.

Protección y tabiques de separación a medida.

© Copyright / Implementación: NEW INGENIA SA, SUIZA

Nuevo muro de protección de Ingenia en una caja registradora

Dispositivo de protección en una caja registradora

Dispositivos de protección en diferentes variantes para cajas registradoras.

Realizado con el sistema modular de perfiles de aluminio Rexroth. Soluciones a medida para necesidades individuales.

© Copyright / Implementación: NEW INGENIA SA, SUIZA

Dispensador universal de desinfectantes de Bosch Rexroth

Dispensador universal de desinfectantes

Dispositivo dispensador mecánico realizado a partir del sistema de estructuras tubulares EcoShape. El desinfectante se dispensa desde una botella con solo pisar un pedal. No es necesario el contacto manual. Se pueden utilizar dispensadores de botellas de diferentes tamaños. (1 l, 500 ml, 250 ml).

© Copyright / Implementación: DEFI MECA SYSTEM, FRANCIA

Mtpro ManModel - Dos empleados trabajando en una estación de fabricación con pared de protección

Pared de protección higiénica en un puesto de trabajo

Realizado con el sistema modular de perfiles de aluminio Rexroth.

Pared de protección higiénica para zonas de trabajo en producción. Se puede posicionar libremente.

© Copyright / Implementación: DFS MONTAGEAUTOMATION GMBH

Nuevo puesto de trabajo de Ingenia con tabique

Puesto de trabajo de oficina con tabique

Tabique de separación realizado con el sistema modular de perfiles de aluminio Rexroth.

Se fija fácilmente en un escritorio de oficina existente.

© Copyright / Implementación: NEW INGENIA SA, SUIZA

Diseñe usted mismo las soluciones fácilmente

MTpro y el Layout Designer le ayudan en la planificación y el diseño de todos los sistemas de tecnología de montaje de Rexroth, desde la selección y la configuración hasta el pedido de productos. Pruébelo.

Ir a MTpro
MTpro ManModel - Dos empleados trabajando en la estación de fabricación divididos por una mampara de protección de Bosch Rexroth

Consiga fácilmente su solución in situ

Nuestros socios comerciales certificados de Rexroth diseñarán y entregarán la solución perfecta para su aplicación.

Póngase en contacto con nosotros.

Localizador de contactos